Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.242
- Uitvoering
- Voor verdelerrailsysteem in de functieruimte (indoor)
- Product omschrijving
- Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.950 mm
- Geschikt voor
- Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,74 kg
- Brutogewicht
- 15,74 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 15,74
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV PLS Verdelerrails E-Cu, 1600 A, voor kasthoogte 2200 mm, L=1950, tbv modulaire Ri4Power kast