- Artikelnummer:
- SV 9674.436
- Product omschrijving
- Eindsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld, voor verticale ondersteuning van het verdelerrailsysteem bij invoer vanaf de bovenzijde.
- Materiaal
- Duroplastisch polyester
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 60
Hoogte: 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- 4-polig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,459 kg
- Brutogewicht
- 1,48 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Eindsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 60x10 mm, 3-4-polig, duroplastisch polyester