Hoekverbinder voor TS montagerail 17 x 17 mm

Artikelnummer: SV 9673.902

Voor TS montagerail 17 x 17 mm.

Artikelnummer:
SV 9673.902
Product omschrijving
Montagedeel met geïntegreerde schroefdraadboringen M4.
Toepassingsgebieden
Voor het aansluiten van twee TS montagerails onder een hoek van 90°
Beslist noodzakelijk voor het realiseren van een hulpconstructie t.b.v. de afscheiding van de railkoperruimte
Materiaal
Zinkspuitwerk
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,079 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SV Hoekverbinder voor TS montagerail 17x17 mm, zinkspuitwerk