Montageprofiel voor deeldeur

Artikelnummer: SV 9671.206

Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.

Artikelnummer:
SV 9671.206
Product omschrijving
Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen voor de montage van individuele componenten aan de achterzijde van de deur worden gebruikt, bijv. kabelkanalen, slanghouders, etc. Gatdiameter van de montageprofielen: 4,5 mm
Materiaal
plaatstaal, 1 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
498 mm
Afmetingen
Lengte: 498 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,443 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Product omschrijving
TS Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 600 mm, L=498 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt