Inbouwset ISV voor AX

Artikelnummer: SV 9666.831

Voor de montage van ISV opbouwmodulen in AX/AE kasten.

Artikelnummer:
SV 9666.831
Product omschrijving
Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
Materiaal
Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Levering
Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 6
Geschikt voor bestelnr.
1090.000
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 250 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,8 kg
Brutogewicht
5,98 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177803763
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Inbouwset (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), voor AE (BHD: 600 x 1000 x 250 mm)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie