- Artikelnummer:
- SV 9666.706
- Product omschrijving
- Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Hoogte: 900 mm
- Grootte
- Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 6
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691520
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 6HE, H=900 mm, plaatstaal, verzinkt