- Artikelnummer:
- SV 9666.703
- Product omschrijving
- Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Hoogte: 450 mm
- Grootte
- Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 1,06 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676596
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 3HE, H=450 mm, plaatstaal, verzinkt