- Artikelnummer:
- SV 9666.665
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van niet-gebruikte uitsparingen (DIN 00).
- Materiaal
- PVC
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 117 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 9666.380
- 9666.390
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,085 kg
- Brutogewicht
- 0,086 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676558
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Blindafdekking voor DIN00, B=117 mm, PVC, RAL 7035