- Artikelnummer:
- SV 9666.560
- Product omschrijving
- Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
- Afmetingen
- Breedte: 750 mm
Hoogte: 750 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 5
- Voor bouwgrootte
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.XXX
- Geschikt voor railkoper
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Hartafstand systeemstroomrails
- 185 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,17 kg
- Brutogewicht
- 5,18 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
-
ISV Railkopermodule tbv koperrail (185 mm), 3-polig, maximaal 12xDIN00 of 6xDIN1/2/3, 750x750 mm BxH, polystyrol, RAL 7035