- Artikelnummer:
- SV 9650.910
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om naderhand in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
- Materiaal
- E-Cu
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 60
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
- Leveringseenheid
- 15 st.
- Nettogewicht
- 0,285 kg
- Brutogewicht
- 0,303 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177239692
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Product omschrijving
-
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 3200, schroefdraad M10, naderhand aan te brengen