Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9650.301
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 2.323 mm²
- Lengte
- 1.125 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 23,25 kg
- Brutogewicht
- 23,552 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 23,25
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 3200 A, voor kastbreedte 1200 mm, L=1125 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions