Profiel

Artikelnummer: SV 9650.181

Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem.

Artikelnummer:
SV 9650.181
Toepassingsgebieden
Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem
Materiaal
E-Cu
Levering
Profiel
Glijmoer
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 3200
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,124 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,08
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV U-profiel E-Cu voor verbinding van aansluitrail op het Maxi-PLS 3200 railsysteem, B=100 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie