- Artikelnummer:
- SV 9640.900
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om naderhand in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
- Materiaal
- E-Cu
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Afmetingen
- Schroefdraad: M6
- Leveringseenheid
- 15 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,142 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177238787
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Product omschrijving
-
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 1600/2000, schroefdraad M6, naderhand aan te brengen