- Artikelnummer:
- SV 9640.340
- Product omschrijving
- Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.
- Materiaal
- Aansluitplaat: E-Cu
Drukstuk: roestvaststaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 63 x 20 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 1,455 kg
- Brutogewicht
- 1,477 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,19
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Product omschrijving
-
SV Aansluitplaten voor Maxi-PLS 1600/2000, klemruimte maximaal 2x10x63x1 mm