Profiel

Artikelnummer: SV 9640.171

Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem.

Artikelnummer:
SV 9640.171
Toepassingsgebieden
Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem
Materiaal
E-Cu
Levering
Profiel
Glijmoer
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,49 kg
Brutogewicht
0,494 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,49
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177642942
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV U-profiel E-Cu voor verbinding van aansluitrail op het Maxi-PLS 1600/2000 railsysteem, B=60 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie