Apparaatadapters 3-polig

Artikelnummer: SV 9635.360

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Artikelnummer:
SV 9635.360
Uitvoering
Comfort
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
45 A
Nominale spanning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Elektrische waarden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)
AWG 8
Lengte aansluitkabel
100 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Montagerailtype
verstelbaar
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 34,5 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,64 kg
Brutogewicht
0,683 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,062
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177817326
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
Ril. Comp. Toestelad. 45A Br 45mm Comf.
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie