- Artikelnummer:
- SV 9611.000
- Materiaal
- E-Cu
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,198 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140714
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS railkoppeling, 250A, L=500 mm, 3-polig, 120 mm², Ur
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions