- Artikelnummer:
- SV 9609.000
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Lengte
- 500 mm
- Geschikt voor railsysteem
- Mini-PLS
- Afmetingen
- Lengte: 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,6 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140684
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS Afdekprofiel, L=500 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)