- Artikelnummer:
- SV 9607.000
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Lengte
- 1.100 mm
- Geschikt voor railsysteem
- Mini-PLS
- Afmetingen
- Lengte: 1.100 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,96 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140646
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS Bodemprofiel, L=1100 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035