- Artikelnummer:
- SV 9600.000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Aantal polen
- 3-polig
40 mm - Overbouwbaarheid
- Ja
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,212 kg
- Brutogewicht
- 0,218 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun voor Mini-PLS railkoper, 250 A, 1000VAC, 3-polig, hartafstand=40 mm, met interne bevestiging