Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Artikelnummer: PK 9520.100

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Artikelnummer:
PK 9520.100
Uitvoering
PK enclosure with transparent cover
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 254 mm
Hoogte: 180 mm
Diepte: 90 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,701 kg
Brutogewicht
0,801 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 254x180x90 mm BxHxD, RAL 7035, transparante deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten
Toelatingen
C-UL
DNV-GL
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens