- Artikelnummer:
- PK 9515.000
- Uitvoering
- PK enclosure with solid cover
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 180 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 111 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -35 °C...80 °C
- Basismateriaal
- Polycarbonaat
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,84 kg
- Brutogewicht
- 1,04 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177139534
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
PK Polycarbonaat kast, 180x110x111 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten