Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met scharnierende deur

Artikelnummer: KEL 9405.600

Ex-kasten met scharnierende deur, roestvaststaal

Artikelnummer:
KEL 9405.600
Uitvoering
Ex-kasten
Toepassingsgebieden
Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak
Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Levering
Behuizingen
Deur
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
549 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Ja
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21,94 kg
Brutogewicht
23,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177138803
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Product omschrijving
KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met scharnierende deur, zonder wartelplaat, 600x600x210 mm BxHxD
Toelatingen
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens