- Artikelnummer:
- SV 9350.010
- Product omschrijving
- Aanrakingsveilig door volledige afscherming van railkoper.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Lengte
- 1.000 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu
- Geschikt voor railkoper
- 12/15 x 5 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
-
SV Railkoper afdekprofielen, 8,5x20 mm, L= 1000 mm, PVC, UL94-V0, RAL 7035