NH-zekeringlastscheiders DIN 00 tot 3 met elektronische zekeringbewaking

Artikelnummer: SV 9343.120

Artikelnummer:
SV 9343.120
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 20 mm
Hoogte klemruimte: 3 mm
Opmerking
Aansluiting van sectoraders 50 – 150 mm².
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
250 A
Nominale spanning
400 V - 690 V, 3~
Voor NH-grootte
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 184 mm
Hoogte: 298 mm
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 150 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
14 mm
Aantal polen
3-polig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,58 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,44
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177540347
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, frameklem, 150 mm², 3-polig, 184x298mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK