Montagerail 35 x 10 mm voor OM-adapters/-dragers

Artikelnummer: SV 9342.920

Voor bevestiging aan het adapterchassis of aan het frame.

Artikelnummer:
SV 9342.920
Uitvoering
TS 55C
Product omschrijving
Voor bevestiging aan het adapterchassis en frame.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
Ja
Opmerking
UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
Montagerail TS xxD-V alleen geschikt voor rasteronafhankelijke montage op frames
Afmetingen
Breedte: 55 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,045 kg
Brutogewicht
0,052 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177503960
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails 35x10 mm voor OM-adapters/-dragers, TS 55C uitvoering, B=55 mm, met verschuivingsbeveiliging, PA 6.6, RAL 9005
Databladen
Algemene technische informatie