Bodemprofiel voor RiLine railsystemen

Artikelnummer: SV 9342.130

Aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.

Artikelnummer:
SV 9342.130
Product omschrijving
Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
For number of poles
3
Lengte
1.100 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor railsysteem
PLS 1600, 3-polig
Afmetingen
Lengte: 1.100 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
2,62 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177503557
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 3-polig PLS 1600, L=1100 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
C-UL
UL + C-UL (listed)