- Artikelnummer:
- SV 9341.130
- Product omschrijving
- Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Lengte
- 1.100 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor railsysteem
- PLS 800, 3-polig
- Afmetingen
- Lengte: 1.100 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,77 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502826
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
-
SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 3-polig PLS 800, L=1100 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035