- Artikelnummer:
- SV 9340.130
- Product omschrijving
- Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Voor pooltal
- 3
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor railsysteem
- Vlak-koperrails, 3-polig
- Afmetingen
- Lengte: 1.100 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,24 kg
- Brutogewicht
- 2,46 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502383
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
-
SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 3-polig, vlakkerails, L=1100 mm, hard-PVC, UL94-V0