Eindafdekstroken

Artikelnummer: SV 9340.070

Voor bescherming tegen aanraken aan de zijkant van een railopbouw.

Artikelnummer:
SV 9340.070
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor bestelnr.
9340.000
9340.010
9340.050
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,096 kg
Brutogewicht
0,105 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177502345
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV RiLine60 Eindafdekstrook tbv 9340.000/010, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)