- Artikelnummer:
- SV 9340.030
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5/10 mm
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Vlak railkoper
- Aantal polen
- 1-polig
- Opmerking
- Opbouw van meerpolige systemen met 60 mm railhartafstand mogelijk door koppeling van de railsteunen
- Houder geschikt voor AC- en DC-toepassingen.
- Opmerking
- Bij de toepassing van railkoper 12 x 5/10 mm moet een extra afstandsprofiel 9340.090 worden gebruikt
- Nominale spanning
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- PEN/N/PE-houder
- Ja
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,24 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177583580
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
-
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 12x5-30x10 mm BxD, 800 A, 1000VAC, 1-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging