Ex-kasten Kunststof, lege behuizing met scharnierende deur

Artikelnummer: KEL 9202.600

Ex-kasten met scharnierende deur, kunststof

Artikelnummer:
KEL 9202.600
Toepassingsgebieden
Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω
Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 9011
Levering
Behuizingen
Deur
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 350 mm
Diepte: 150 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Basismateriaal
Kunststof
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,085 kg
Brutogewicht
4,285 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177138247
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Product omschrijving
KE Ex-kast, kunststof, lege kast met scharnierende deur, 250x350x150 mm BxHxD, RAL 9011
Toelatingen
ATEX
Certificaten
Beschermklasse
Toelichtingen
Fabrikantverklaring