- Artikelnummer:
- GA 9113.700
- Product omschrijving
- Voor individuele montage in de kast, met bevestigingsboringen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 245 mm x 142 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: GA
Breedte: = 260 mm
Hoogte: = 160 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,774 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
GA Montageplaat tbv GA aluminium kast, 245x142 mm BxH, plaatstaal verzinkt