- Artikelnummer:
- TS 8801.745
- Product omschrijving
- Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard TS dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Gelakt, structuurlak
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Framemoduul
2 plinten voor/achter
8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening
4 schroefpennen met hijsogen
- Montage-instructie
- De afdekking, koppeling boven kan niet worden gemonteerd
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 13,1 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250499
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
TS Opzetmoduul, voor kastbreedte 800 en -diepte 600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035