Bodemplaten voor inbouw in TS, SE en PC-kasten

Artikelnummer: SZ 8800.100

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Artikelnummer:
SZ 8800.100
Product omschrijving
Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen, stekkerdoorvoertulen. Wordt al vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
Voordelen
Zeer geschikt voor kabels met verschillende doorsneden
Dankzij de symmetrische behuizing kunnen de bodemplaten voor kabelinvoertules analoog aan de bodemplaten bij overeenkomende afmetingen ook in de behuizingsdiepte, rechts en links, worden toegepast
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal uitsparingen
4
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 1.000 mm
Behuizingstype: SE
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,708 kg
Brutogewicht
1,907 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177212480
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Bodemplaten voor invoertules voor 1000 mm breedte