Sokkeladapter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: VX 8660.131

Voor montage van de stelvoeten aan het sokkelsysteem VX.

Artikelnummer:
VX 8660.131
Uitvoering
voor stelvoeten
Materiaal
Plaatstaal
Gewicht/VE
0,764 kg
Leveringseenheid
4 st.
Opmerking
In combinatie met stelvoeten bedraagt de toegelaten totale gewichtsbelasting 12000 N.
Geschikt voor
voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,764 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177984790
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX Sokkeladapter voor stelvoeten plaatstaal
Documentatie
Info sheet
Meer informatie
Product presentations