Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: VX 8660.026

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer incl. een positioneringshulp voor een eenvoudige montage van de kast.

Artikelnummer:
VX 8660.026
Voordelen
Betrouwbaar – zeer hoge stabiliteit van de sokkel
Flexibel – talrijke mogelijkheden voor interieuropbouw met de VX-toebehoren
Gemakkelijk – koppelplaatsen gelijk uitgelijnd
Materiaal
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
4 hoekafdekkingen
Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte: = 1.600 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
14,5 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
14,2 kg
Brutogewicht
14,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
55,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177978188
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1600 mm, plaatstaal
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Product presentations
Databladen
Technische gegevens