Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: VX 8640.035

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Artikelnummer:
VX 8640.035
Product omschrijving
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TX CableNet
Diepte: = 1.000 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1, 12
Gewicht/VE
3,3 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,442 kg
Brutogewicht
3,382 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177958975
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-zijplint, H: 100 mm, voor D: 1000 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA