Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX

Artikelnummer: VX 8620.095

De 100 mm hoge sokkelplinten worden ten behoeve van de kabelgeleiding in de breedte of diepte van de sokkel toegepast. De plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en met andere 100 mm hoge plinten te combineren.

Artikelnummer:
VX 8620.095
Product omschrijving
Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Door de volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn de plinten met borstelstrip naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
Materiaal
Sokkelplinten: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, zelfdovend
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Geschikt voor breedte/diepte: 1.200 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1, 12
Gewicht/VE
2,8 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelplint met borstelstrip, voor breedte/diepte 1200 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA