Bodemplaten voor VX

Artikelnummer: VX 8619.803

Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten.

Artikelnummer:
VX 8619.803
Product omschrijving
Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal uitsparingen
6
Geschikt voor
Behuizingstype: VX: = 1.200 mm
Behuizingstype: VX SE
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 in combinatie met kabelinvoertule of connectordoorvoertule
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,176 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177921016
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-bodemplaat voor kabelinvoertules, voor B: 1200 mm
Documentatie
Info sheet