Adapterprofielen, 19" voor VX, VX SE

Artikelnummer: VX 8619.310

Voor de bevestiging van elektronicacomponenten, subracks en andere 19"-inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.

Artikelnummer:
VX 8619.310
Product omschrijving
Voor de bevestiging van elektronicacomponenten, subracks en andere 19"-inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
38 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Opmerking
De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
In diepte verstelde inbouw in 600 mm brede kasten mogelijk met systeemchassis 18 x 64 mm
Bij montage in een elektronicakast: inbouw aan de achterzijde
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,2 kg
Brutogewicht
4,48 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177928732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-adapterprofiel 19", voor min. kasthoogte: 1800 mm, 38 HE
Documentatie
Info sheet
Load brochure