Zwenkramen, groot voor VX, 600, 800 en 1200 mm brede kasten

Artikelnummer: VX 8619.020

Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Artikelnummer:
VX 8619.020
Uitvoering
Plint aan één zijde
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Frame, verzinkt
Plaat: gelakt
Kleur
Plint: RAL 7035
Levering
Incl. sluitsysteem, 130°-scharnier
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset
Montage-instructie
Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn systeemchassis 23 x 64 mm vereist
Opmerking
Voor het vastzetten van het geopende zwenkraam is een zwenkraamarretering nodig
Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 1.200 mm
Hoogte-eenheden
22 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,888 kg
Brutogewicht
13,566 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177920415
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-zwenkraam, groot, afsluitplaat aan één zijde, voor B: 800 mm, voor min. kasthoogte: 1200 mm, 22 HE
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens