Zwenkramen, groot voor VX, 600, 800 en 1200 mm brede kasten

Artikelnummer: VX 8619.013

Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Artikelnummer:
VX 8619.013
Uitvoering
zonder afsluitplaat
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Frame, verzinkt
Plaat: gelakt
Kleur
Plint: RAL 7035
Levering
Incl. sluitsysteem, 130°-scharnier
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset
Montage-instructie
Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn systeemchassis 23 x 64 mm vereist
Opmerking
Voor het vastzetten van het geopende zwenkraam is een zwenkraamarretering nodig
Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Hoogte: ≥ 2.000 mm
Hoogte-eenheden
40 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,271 kg
Brutogewicht
12,917 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177920439
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-zwenkraam, groot, zonder afsluitplaat, voor B: 600 mm, voor min. kasthoogte: 2000 mm, 40 HE
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens