Coderingsstrook voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: VX 8618.451

Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur, incl. transparante afdekplaat en bevestigingsmateriaal.

Artikelnummer:
VX 8618.451
Product omschrijving
Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur.
Kleur
RAL 7035
Levering
Coderingsstroken
Transparante beschermfolie
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Hoogte: 29 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,38 kg
Brutogewicht
0,42 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177921184
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Product omschrijving
VX-coderingsstrook, voor B: 800 mm
Documentatie
Info sheet