Slot- en nevendeur voor VX

Artikelnummer: VX 8618.120

Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast. Ook in plaats van een 800 mm brede achterwand te monteren.

Artikelnummer:
VX 8618.120
Product omschrijving
Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast. Ook in plaats van een 800 mm brede achterwand te monteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
2 deuren incl. deurprofielen
130°-scharnieren
Sluitstukken
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
37,32 kg
Brutogewicht
38 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177921375
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
VX-slot- en nevendeur, voor BH: 800 x 2000 mm
Documentatie
Info sheet