- Artikelnummer:
- VX 8618.010
- Product omschrijving
- Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Frame: RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
- Levering
- Zichtdeur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks)
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,2 kg
- Brutogewicht
- 16 kg
- EAN
- 4028177920972
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
VX-zichtdeur, voor BH: 800 x 1800 mm