Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: VX 8617.590

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

Artikelnummer:
VX 8617.590
Product omschrijving
Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor deurbreedte
1.000 mm
Inbouwmogelijkheden
De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden
De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats
Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd.
Opmerking
Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig
Afmetingen
Breedte: 900 mm
Diepte: 300 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
PC
Breedte: = 400 mm
= 1.000 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,405 kg
Brutogewicht
7,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177919440
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
VX-deelmontageplaat, afmetingen: 900 x 300 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens