Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: VX 8617.550

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

Artikelnummer:
VX 8617.550
Product omschrijving
Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor deurbreedte
600 mm
Inbouwmogelijkheden
De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden
De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats
Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd.
In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Opmerking
Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Diepte: 775 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
PC
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,54 kg
Brutogewicht
9,84 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
37,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177919402
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
VX-deelmontageplaat, afmetingen: 500 x 775 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens