Glijrail voor montageplaat VX

Artikelnummer: VX 8617.402

Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat.

Artikelnummer:
VX 8617.402
Product omschrijving
Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat. De montage vindt plaats in vooruitgeschoven inbouwpositie.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
5,33 kg
Brutogewicht
6,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177921115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-glijrail, voor montageplaat, voor B: 1200 mm
Documentatie
Info sheet
Load brochure