- Artikelnummer:
- VX 8617.130
- Product omschrijving
- Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
- Voordelen
- Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
- Systeemboring aan alle vier de zijden
- Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden VX
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte/hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
- Inbouwmogelijkheden AX kunststof
- In behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de universele montagebeugel
- Inbouwmogelijkheden PC
- In kasten met een breedte van 600 mm, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Inbouwmogelijkheden IW
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX kunststof
Suitable for width or height or depth: 600 mm
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,24 kg
- Brutogewicht
- 2,43 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829138
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 600 mm